• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rulliera in acciaio serie RZ (RZ-7638N) diam. ø76.3 × largh. 100 - 1000 (Codici componente)

Rulliera in acciaio serie RZ (RZ-7638N) diam. ø76.3 × largh. 100 - 1000
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø76. 3. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RZ-7638N-[500-3000/10]L-[100-1000/1]W-[100,​150,​200,​300]P

Codice componente
RZ-7638N-[500-3000/10]L-[100-1000/1]W-[100,​150,​200,​300]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 76.3 Spessore rotella t(mm) 3.8 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio / Carico pesante
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Trattamento superficie profilato Placcatura ZAM Altezza macchina H(mm) 100 Resistenza rotella(N/pz.) ::9000
Caratteristiche Standard

Supporto tecnico