Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D4GS-N3T
Codice componente
|
---|
D4GS-N3T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Specifiche cavo | Lunghezza cavo (m) | Tipo dettagli | Funzione | Metodo di montaggio | Formato contatto | Direzione di inserimento con chiave di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.15 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Con braccio a camme | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm) | 1 | Corpo principale | Azione lenta | Inserto superiore | 2NC/1NA | Verticale |
Loading...
Misura corpo principale | Standard | Ambiente | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::70 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisizione dell'approvazione standard | TUV / UL / CQC / EN | Struttura di protezione | IP67 | Tipo di contatto | Isolamento reciproco a due direzioni |
Durata meccanica(x10K volte) | 100 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 30 | Tensione di esercizio nominale(V) | 125VCC / 250VCC |
Corrente nominale(A) | 2.5 |
Si trova sulla pagina di Modello Slim di sicurezza / Campanelli (per porta), il codice articolo è il seguente: D4GS-N3T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4GS-N3T.
Configura
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tipo
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Specifiche cavo
Lunghezza cavo(m)
Tipo dettagli
Funzione
Metodo di montaggio
Formato contatto
Direzione di inserimento con chiave di funzionamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D4GS-N2R |
D4GS-N2T |
D4GS-N2T-3 |
D4GS-N3T-3 |
D4GS-N4T |
D4GS-N4T-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Specifiche cavo | Lunghezza cavo (m) | Tipo dettagli | Funzione | Metodo di montaggio | Formato contatto | Direzione di inserimento con chiave di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Altro] Con braccio a camme | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm) | 1 | Corpo principale | Azione lenta | Inserto orizzontale | 2NC | Orizzontale | ||
89.35 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Con braccio a camme | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm) | 1 | Corpo principale | Azione lenta | Inserto superiore | 2NC | Verticale | ||
63.07 € | 1 | 6 giorni | [Altro] Con braccio a camme | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm) | 3 | Corpo principale | Azione lenta | Inserto superiore | 2NC | Verticale | ||
116.50 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Con braccio a camme | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm) | 3 | Corpo principale | Azione lenta | Inserto superiore | 2NC/1NA | Verticale | ||
94.40 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Con braccio a camme | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm) | 1 | Corpo principale | Azione lenta | Inserto superiore | 3NC | Verticale | ||
64.94 € | 1 | 6 giorni | [Altro] Con braccio a camme | 60 | 6.8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm) | 3 | Corpo principale | Azione lenta | Inserto superiore | 3NC | Verticale |