Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D4BS-25FS
Codice componente
|
---|
D4BS-25FS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Corsa T.T max (mm) | Tipo di contatto | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Misura condotto | Specifiche terminale | Tipo dettagli | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.90 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Chiave | 19.61 | 10±5 | 23 | Isolamento reciproco a due direzioni | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | G1/2 | Terminale di massa (con viti) | Corpo principale | Anteriore | Azione lenta | 1NC/1NA |
Loading...
Misura corpo principale | Standard | Ambiente | Standard / Resistenza al freddo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::80 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisizione dell'approvazione standard | TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN | Struttura di protezione | IP67 | Durata meccanica(x10K volte) | 100 |
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 30 | Tensione di esercizio nominale(V) | 100–125V AC / Sup. a 300V AC | Corrente nominale(A) | 10 |
Specifiche cavo | - | Dettagli elemento rilevatore | - | Luce display | - |
Movimento dopo operazione OT(mm) | - | Posizione di funzionamento OP(mm) | - | Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m) | - |
Materiale gomma (raschietto) | - | Forma scatola | - | Tipo rotella | - |
Si trova sulla pagina di Di sicurezza / Interruttori per porta, il codice articolo è il seguente: D4BS-25FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4BS-25FS.
Configura
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tipo
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Tipo di contatto
Misura condotto
Specifiche terminale
Tipo dettagli
Metodo di montaggio
Direzione di funzionamento
Formato contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D4BS-15FS |
D4BS-1AFS |
D4BS-2AFS |
D4BS-K1 |
D4BS-K2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Corsa T.T max (mm) | Tipo di contatto | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Misura condotto | Specifiche terminale | Tipo dettagli | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Formato contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.00 € | 1 | 6 giorni | [Altro] Chiave | 19.61 | 10±5 | 23 | Isolamento reciproco a due direzioni | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | Pg13.5 | Terminale di massa (con viti) | Corpo principale | Anteriore | Azione lenta | 1NC/1NA | ||
110.60 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Chiave | 19.61 | 10±5 | 23 | Isolamento reciproco a due direzioni | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | Pg13.5 | Terminale di massa (con viti) | Corpo principale | Anteriore | Azione lenta | 2NC | ||
115.80 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Chiave | 19.61 | 10±5 | 23 | Isolamento reciproco a due direzioni | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | G1/2 | Terminale di massa (con viti) | Corpo principale | Anteriore | Azione lenta | 2NC | ||
9.60 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 26 | 20 | 78.7 | - | - | Corpo principale chiavetta di funzionamento | Montaggio orizzontale | - | - | ||
10.57 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 26 | 20 | 53.7 | - | - | Corpo principale chiavetta di funzionamento | Montaggio verticale | - | - |