Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Misura corpo principale | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Profilo leva | Tipi di profilo asta | Acquisizione dell'approvazione standard | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Tipo di contatto | Tipi di punto di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Frequenza di esercizio della macchina (volte/min. o inf.) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento, OF (N▪m) | Misura condotto | Specifiche terminale | Tipo dettagli | Diametro esterno | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Tipo rotella | Formato contatto | Grado di protezione (NEMA) | Tipologia di azionamento | Allineamento dell'elemento di azionamento | Esecuzione del collegamento elettrico | Rivestimento scatola | Funzione di commutazione | Forma della scatola | Con indicatore di stato | Apertura forzata | Numero contatti di commutazione | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | Numero contatti normalmente aperti (NA) | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V (A) | Numero di contatti ausiliari di sicurezza | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V (A) | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V (A) | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V (A) | Adatto per funzioni di sicurezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 48.2 | 82.5 | 32-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ50×8 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in gomma, blocco in schiuma | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.40 € 19.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in resina / rotella in resina R26 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.90 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Con pressore superiore (pressore in resina) | 4 | 18,2±0,5 | 0 | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ6 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | - | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.18 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | 2.8 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Pressore a rotella (rotella in resina) | 4 | 28,2±0,8 | 0 | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ9.5×5 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotelle in plastica | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.05 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Blocco leva a forcella | [Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 64 | 20 | Leva a braccio con rotella a funzionamento bidirezionale (funzionamento orizzontale) | 5 | 37±0,8 | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ12.5 × 5 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotella in resina R20 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.42 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Pressore a rotella (rotella in resina) | 4 | 28,2±0,8 | 0 | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ9.5×5 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotelle in plastica | 2NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Con pressore superiore (pressore in resina) | 4 | 18,2±0,5 | - | G1/2 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ6 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | - | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.03 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | 2.8 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Pressore a rotella (rotella in resina) | 4 | 28,2±0,8 | - | G1/2 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ9.5×5 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotelle in plastica | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
87.05 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard / Resistenza al freddo | - | Blocco leva a forcella | - | - | UL / GB(CCC) / EN | - | - | - | - | - | Isolamento reciproco a due direzioni | Rivetto | 1000 | 30 | 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC | 2.5 | 31 | 30 | 64 | - | - | - | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | Profilo a 1 condotto | - | Montaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica | - | - | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.98 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | G1/2 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in resina / rotella in resina R26 | 2NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 45 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | G1/2 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina R26 | 2NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33.73 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina, blocco in schiuma | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.35 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Con pressore superiore (pressore in resina) | 4 | 18,2±0,5 | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ6 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | - | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.27 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | 2.8 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Pressore a rotella (rotella in resina) | 4 | 28,2±0,8 | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ9.5×5 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotelle in plastica | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.73 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina, blocco in schiuma | 2NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71.55 € | 1 | 3 giorni | - | Misura piccola | Standard | - | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | - | - | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | - | - | - | 31 | 73.2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altro | Pulsante a bottone | Altro | Connettore M12 | Altro | Organo di comando lento | Blocco | falso | vero | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,55 | 0,27 | vero | ||
25.18 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in resina / rotella in resina R26 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.65 € 18.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 45 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina R26 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.50 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina, blocco in schiuma | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29.47 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Blocco leva a forcella | [Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 64 | 19 | Leva a braccio con rotella a funzionamento bidirezionale (funzionamento verticale) | 5 | 27±0,8 | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ12.5 × 5 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotella in resina R19 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.67 € | 1 | 3 giorni | - | Misura piccola | Standard | - | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 4.5 | - | - | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | - | - | - | 31 | 130 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altro | Leva a rullo regolabile | Punteria a rullo diritto | Inserimento cavo PG | Altro | Organo di comando a scatto rapido | Blocco | falso | vero | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,55 | 0,27 | vero | ||
26.93 € 16.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | G1/2 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in resina / rotella in resina R26 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.30 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Con pressore superiore (pressore in resina) | 4 | 18,2±0,5 | 0 | G1/2 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ6 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | - | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Blocco leva a forcella | [Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 64 | 20 | Leva a braccio con rotella a funzionamento bidirezionale (funzionamento orizzontale) | 5 | 37±0,8 | - | G1/2 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ12.5 × 5 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotella in resina R20 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.95 € 23.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | Misura piccola | Standard | - | - | - | [Molla + asta in resina] Asta in plastica | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 1.5 | - | 15 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 67 | 83 | Asta in resina | - | - | - | G1/2 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | - | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 45 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | G1/2 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×7 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in lega sinterizzata in acciaio inox R26 | 2NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.58 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 48.2 | 82.5 | 32-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ50×8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in gomma, blocco in schiuma | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.25 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Blocco leva a forcella | [Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 64 | 20 | Leva a braccio con rotella a funzionamento bidirezionale (funzionamento orizzontale) | 5 | 37±0,8 | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ12.5 × 5 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotella in resina R20 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.25 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Blocco leva a forcella | [Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 64 | 19 | Leva a braccio con rotella a funzionamento bidirezionale (funzionamento verticale) | 5 | 27±0,8 | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ12.5 × 5 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotella in resina R19 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.13 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in resina / rotella in resina R26 | 2NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.50 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina, blocco in schiuma | 2NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.12 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Pressore a rotella (rotella in resina) | 4 | 28,2±0,8 | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ9.5×5 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotelle in plastica | 2NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.68 € | 1 | 3 giorni | - | Misura piccola | Standard | - | Blocco leva a forcella | [Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | - | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | - | - | - | 31 | 92 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altro | Pulsante a rotella | Punteria a rullo diritto | Inserimento cavo metrico | Altro | Organo di comando a scatto rapido | Blocco | falso | vero | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,55 | 0,27 | vero | ||
34.22 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 56 | 47 | 74.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | M20 | - | Profilo a 2 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in resina / rotella in resina R26 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.50 € | 50 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | - | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 56 | 31.5 | 56 | - | Con pressore superiore (pressore in resina) | 4 | 18,2±0,5 | - | M20 | - | Profilo a 2 condotto, serie a 2 contatti | φ6 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | - | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74.45 € | 1 | 9 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 30 | 125VCC / 250VCC | 2.5 | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | Connettore M12 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in resina / rotella in resina R26 | 1NC/1NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::70 | Struttura di protezione | IP67 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Misura corpo principale
Ambiente
Tipo di profilo a pressore
Leva a rotella
Profilo leva
Tipi di profilo asta
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Tipo di contatto
Tipi di punto di contatto
Tensione di esercizio nominale(V)
Corrente nominale(A)
Dettagli elemento rilevatore
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m)
Misura condotto
Specifiche terminale
Tipo dettagli
Diametro esterno
Metodo di montaggio
Direzione di funzionamento
Tipo rotella
Formato contatto
Grado di protezione (NEMA)
Tipologia di azionamento
Allineamento dell'elemento di azionamento
Esecuzione del collegamento elettrico
Rivestimento scatola
Funzione di commutazione
Forma della scatola
Con indicatore di stato
Apertura forzata
Numero contatti di commutazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A)
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V(A)
Adatto per funzioni di sicurezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali