Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D4N-422G
Codice componente
|
---|
D4N-422G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Misura corpo principale | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Profilo leva | Tipi di profilo asta | Acquisizione dell'approvazione standard | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Tipo di contatto | Tipi di punto di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Tensione di esercizio nominale (V) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento, OF (N▪m) | Misura condotto | Specifiche terminale | Tipo dettagli | Diametro esterno | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Tipo rotella | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.50 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 125VCC / 250VCC | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina, blocco in schiuma | 2NC |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::70 | Struttura di protezione | IP67 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 2.5 |
Si trova sulla pagina di Compatto Di sicurezza / Interruttore d'arresto (D4N), il codice articolo è il seguente: D4N-422G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4N-422G.
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilo a pressore
Profilo leva
Tipi di profilo asta
Tipi di punto di contatto
Tensione di esercizio nominale(V)
Specifiche terminale
Tipo
Profilo rilevatore
Misura corpo principale
Ambiente
Leva a rotella
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Tipo di contatto
Dettagli elemento rilevatore
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m)
Misura condotto
Tipo dettagli
Diametro esterno
Metodo di montaggio
Direzione di funzionamento
Tipo rotella
Formato contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D4N-1172 |
D4N-1A2H |
D4N-1A31 |
D4N-4232 |
D4N-4A2G |
D4N-4A31 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Misura corpo principale | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Profilo leva | Tipi di profilo asta | Acquisizione dell'approvazione standard | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Tipo di contatto | Tipi di punto di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Tensione di esercizio nominale (V) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento, OF (N▪m) | Misura condotto | Specifiche terminale | Tipo dettagli | Diametro esterno | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Tipo rotella | Formato contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Blocco leva a forcella | [Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 5 | 4 | - | 9 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 31.5 | 64 | 19 | Leva a braccio con rotella a funzionamento bidirezionale (funzionamento verticale) | 5 | 27±0,8 | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ12.5 × 5 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotella in resina R19 | 1NC/1NA | ||
35.00 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 48.2 | 82.5 | 32-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ50×8 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in gomma, blocco in schiuma | 1NC/1NA | ||
24.90 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | - | - | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Con pressore superiore (pressore in resina) | 4 | 18,2±0,5 | 0 | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ6 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | - | 1NC/1NA | ||
27.12 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | - | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Pressore a rotella (rotella in resina) | 4 | 28,2±0,8 | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ9.5×5 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotelle in plastica | 2NC | ||
33.73 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina, blocco in schiuma | 1NC/1NA | ||
22.35 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | - | - | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Con pressore superiore (pressore in resina) | 4 | 18,2±0,5 | - | M20 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ6 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | - | 1NC/1NA |