Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D3D-111 |
D3D-121 |
D3D-131 |
D3D-211 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Tipo di contatto | Posizione di funzionamento OP (mm) | Configurazioni contatti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con pressore | - | Stantuffo superiore | Polo singolo a doppio tiro | (NC-OFF)13/(NA-ON)12 | 1c | |
1.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con pressore | - | Stantuffo superiore | Polo singolo normalmente chiuso | (NC-OFF)13/(NA-ON) - | 1b | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con pressore | - | Stantuffo superiore | Polo singolo normalmente aperto | (NC-OFF) - /(NA-ON)12 | 1a | |
1.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Profilo leva (a pressione) | Leva con cerniera | - | Polo singolo a doppio tiro | (NC-OFF)13/(NA-ON)11.5 | 1c |
Loading...
Tensione nominale di esercizio AC(V) | 125 / 250 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::60 | Struttura di protezione | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) | ~2 | Tipi di punto di contatto | Traversa | Materiale contatto | Lega d'oro |
Durata meccanica(x10K volte) | 30 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 | Corrente nominale(A) | 1/0.5 |
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 15 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 15.7 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 36.4 |
Tipo corrente | - | Direzione di rotazione attuatore | - | Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m) | 2000 |
Movimento in esercizio, PT(°) | - | Attuatore | - | Specifiche terminale | Terminale di collegamento connettore |
Posizione di montaggio leva | - | Formato standard | - | Direzione involucro conduttore | - |
Lunghezza conduttore(m) | - | Movimento dopo operazione OT(mm) | - | Lunghezza cavo(m) | - |
Spaziatura contatti(mm) | - | Formato di montaggio | - | Tipo dettagli | - |
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N) | 2.0 |
Configura
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Profilo leva
Tipo di profilo a pressore
Tipo di contatto
Posizione di funzionamento OP(mm)
Configurazioni contatti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali