Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP-CTH-24 |
TP-CTH-27 |
TP-CTH-30 |
TP-CTH-33 |
TP-CTH-36 |
TP-CTH-39 |
TP-CTH-43 |
TP-CTH-47 |
TP-CTH-47H |
TP-CTH-565 |
TP-CTH-565H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacità (L) | Diametro interno d1 (mm) | D.I. d2 (mm) | Altezza interna (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 240 | 230 | 244 | ||
136.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 270 | 260 | 279 | ||
152.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 300 | 289 | 304 | ||
193.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 330 | 318 | 336 | ||
230.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 360 | 346 | 362 | ||
265.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 387 | 373 | 405 | ||
326.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | 430 | 413 | 475 | ||
410.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | 470 | 452 | 485 | ||
478.03 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | 470 | 448 | 615 | ||
657.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 150 | 565 | 543 | 635 | ||
779.38 € | 1 | 10 giorni | 10 | 200 | 565 | 534 | 905 |
Loading...
Tipo | Serbatoio aperto | Agitatori | Non disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Capacità(L)
Diametro interno d1(mm)
D.I. d2(mm)
Altezza interna(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali