Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro interno foro albero B(1) (Ø) | Diametro interno foro albero B(2) (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (gradi) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 7.1 | 19.1 | 0.11 | - | - | 45 | 0.3X10-8 | ||
55.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 7.1 | 27.2 | 0.08 | 5.1–100 | 5.6 | 90 | 0.6X10-8 | |
41.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 7.1 | 19.1 | 0.11 | - | - | 45 | 0.3X10-8 | ||
61.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 7.1 | 27.2 | 0.08 | 5.1–100 | 5.6 | 90 | 0.6X10-8 | ||
20.68 € 9.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 7.1 | 19.1 | 0.11 | - | - | 45 | 0.3X10-8 | |
55.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 7.1 | 27.2 | 0.08 | 5.1–100 | 5.6 | 90 | 0.6X10-8 | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 11.1 | 28.5 | 0.36 | - | - | 45 | 4.0X10-8 | |
47.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 11.1 | 41.7 | 0.16 | 5.1–100 | 9.1 | 90 | 5.9X10-8 | |
36.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 11.1 | 28.5 | 0.36 | - | - | 45 | 4.0X10-8 | |
52.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 11.1 | 41.7 | 0.16 | 5.1–100 | 9.1 | 90 | 5.9X10-8 | |
36.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 11.1 | 28.5 | 0.36 | - | - | 45 | 4.0X10-8 | |
52.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 11.1 | 41.7 | 0.16 | 5.1–100 | 9.1 | 90 | 5.9X10-8 | |
36.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 11.1 | 28.5 | 0.36 | - | - | 45 | 4.0X10-8 | |
52.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 11.1 | 41.7 | 0.16 | 5.1–100 | 9.1 | 90 | 5.9X10-8 | |
43.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 11.1 | 28.5 | 0.36 | - | - | 45 | 4.0X10-8 | ||
47.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 11.1 | 41.7 | 0.16 | 5.1–100 | 9.1 | 90 | 5.9X10-8 | |
36.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 11.1 | 28.5 | 0.36 | - | - | 45 | 4.0X10-8 | |
52.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 11.1 | 41.7 | 0.16 | 5.1–100 | 9.1 | 90 | 5.9X10-8 | |
36.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 11.1 | 28.5 | 0.36 | - | - | 45 | 4.0X10-8 | |
52.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 11.1 | 41.7 | 0.16 | 5.1–100 | 9.1 | 90 | 5.9X10-8 | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 11.1 | 28.5 | 0.36 | - | - | 45 | 4.0X10-8 | |
47.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 11.1 | 41.7 | 0.16 | 5.1–100 | 9.1 | 90 | 5.9X10-8 | |
36.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 11.1 | 28.5 | 0.36 | - | - | 45 | 4.0X10-8 | |
52.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 11.1 | 41.7 | 0.16 | 5.1–100 | 9.1 | 90 | 5.9X10-8 | |
43.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 11.1 | 28.5 | 0.36 | - | - | 45 | 4.0X10-8 | ||
47.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 11.1 | 41.7 | 0.16 | 5.1–100 | 9.1 | 90 | 5.9X10-8 | |
50.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 14.3 | 35.6 | 0.85 | - | - | 45 | 14.3X10-8 | ||
57.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 14.3 | 51.4 | 0.59 | 5.1–100 | 10.9 | 90 | 23.7X10-8 | |
43.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 14.3 | 35.6 | 0.85 | - | - | 45 | 14.3X10-8 | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 14.3 | 51.4 | 0.59 | 5.1–100 | 10.9 | 90 | 23.7X10-8 | |
43.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 14.3 | 35.6 | 0.85 | - | - | 45 | 14.3X10-8 | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 14.3 | 51.4 | 0.59 | 5.1–100 | 10.9 | 90 | 23.7X10-8 | |
43.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 14.3 | 35.6 | 0.85 | - | - | 45 | 14.3X10-8 | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 14.3 | 51.4 | 0.59 | 5.1–100 | 10.9 | 90 | 23.7X10-8 | |
39.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 14.3 | 35.6 | 0.85 | - | - | 45 | 14.3X10-8 | |
57.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 14.3 | 51.4 | 0.59 | 5.1–100 | 10.9 | 90 | 23.7X10-8 | |
43.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 14.3 | 35.6 | 0.85 | - | - | 45 | 14.3X10-8 | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 14.3 | 51.4 | 0.59 | 5.1–100 | 10.9 | 90 | 23.7X10-8 | |
43.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 14.3 | 35.6 | 0.85 | - | - | 45 | 14.3X10-8 | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 14.3 | 51.4 | 0.59 | 5.1–100 | 10.9 | 90 | 23.7X10-8 | |
49.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 14.3 | 35.6 | 0.85 | - | - | 45 | 14.3X10-8 | ||
57.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 14.3 | 51.4 | 0.59 | 5.1–100 | 10.9 | 90 | 23.7X10-8 | |
43.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 14.3 | 35.6 | 0.85 | - | - | 45 | 14.3X10-8 | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 14.3 | 51.4 | 0.59 | 5.1–100 | 10.9 | 90 | 23.7X10-8 | |
49.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 14.3 | 35.6 | 0.85 | - | - | 45 | 14.3X10-8 | ||
57.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 14.3 | 51.4 | 0.59 | 5.1–100 | 10.9 | 90 | 23.7X10-8 | |
49.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 17.5 | 53.3 | 1.60 | - | - | 45 | 32.3X10-8 | ||
66.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 17.5 | 75.5 | 1.30 | 5.1–100 | 15.5 | 90 | 63.5X10-8 | |
44.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 17.5 | 53.3 | 1.60 | - | - | 45 | 32.3X10-8 | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 17.5 | 75.5 | 1.30 | 5.1–100 | 15.5 | 90 | 63.5X10-8 | |
44.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 10 | 17.5 | 53.3 | 1.60 | - | - | 45 | 32.3X10-8 | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 10 | 17.5 | 75.5 | 1.30 | 5.1–100 | 15.5 | 90 | 63.5X10-8 | |
40.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 17.5 | 53.3 | 1.60 | - | - | 45 | 32.3X10-8 | |
66.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 17.5 | 75.5 | 1.30 | 5.1–100 | 15.5 | 90 | 63.5X10-8 | |
44.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 17.5 | 53.3 | 1.60 | - | - | 45 | 32.3X10-8 | |
74.07 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 17.5 | 75.5 | 1.30 | 5.1–100 | 15.5 | 90 | 63.5X10-8 | ||
40.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 17.5 | 53.3 | 1.60 | - | - | 45 | 32.3X10-8 | ||
66.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 17.5 | 75.5 | 1.30 | 5.1–100 | 15.5 | 90 | 63.5X10-8 |
Loading...
Tipo | Standard | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Resina acetalica composta speciale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 |
Metodo di fissaggio albero (lato END1) | Perno a molla | Metodo di fissaggio albero (lato END2) | Perno a molla |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro interno foro albero B(1)(Ø)
Diametro interno foro albero B(2)(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(gradi)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali