Giunti Oldham / bloccaggio a vite / 1 disco: POM, Nylon, PEEK / corpo: alluminio, ottone / serie MJ / MIGHTY (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MJ-41-11X20

Codice componente
MJ-41-11X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale paracolpi Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Specifiche

104.87 €

1 Disponibile 9 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità5.01–10.00112041.350.8[Alluminio] Lega di alluminio173.1–5.051Resina acetalica-3177X10-8Bloccaggio vite di fermo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Oldham Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder Caratteristiche Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni

Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / bloccaggio a vite / 1 disco: POM, Nylon, PEEK / corpo: alluminio, ottone / serie MJ / MIGHTY, il codice articolo è il seguente: MJ-41-11X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MJ-41-11X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
MJ-13-3X4
MJ-13-3X5
MJ-13-3X6
MJ-41-12X12
MJ-41-12X13
MJ-41-12X14
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale paracolpi Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Specifiche

67.13 €

1 Disponibile 9 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità0.05–1.003412.715.9Ottone da taglio0.51.1–3.01.61Resina acetalica-26X10-8Bloccaggio vite di fermo

67.13 €

1 Disponibile 9 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità0.05–1.003512.715.9Ottone da taglio0.51.1–3.01.61Resina acetalica-26X10-8Bloccaggio vite di fermo

67.13 €

1 Disponibile 9 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità0.05–1.003612.715.9Ottone da taglio0.51.1–3.01.61Resina acetalica-26X10-8Bloccaggio vite di fermo

103.19 €

1 Disponibile 9 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità5.01–10.00121241.350.8[Alluminio] Lega di alluminio173.1–5.051Resina acetalica-3177X10-8Bloccaggio vite di fermo

104.87 €

1 Disponibile 9 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità5.01–10.00121341.350.8[Alluminio] Lega di alluminio173.1–5.051Resina acetalica-3177X10-8Bloccaggio vite di fermo

104.87 €

1 Disponibile 9 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità5.01–10.00121441.350.8[Alluminio] Lega di alluminio173.1–5.051Resina acetalica-3177X10-8Bloccaggio vite di fermo

Supporto tecnico