Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MJ-41-10X15
Codice componente
|
---|
MJ-41-10X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Momento di inerzia (kg・m2) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità | 5.01–10.00 | 10 | 15 | 41.3 | 50.8 | [Alluminio] Lega di alluminio | 17 | 3.1–5.0 | 5 | 1 | Resina acetalica | - | 3177X10-8 | Bloccaggio vite di fermo |
Loading...
Tipo | Oldham | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder | Caratteristiche | Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / bloccaggio a vite / 1 disco: POM, Nylon, PEEK / corpo: alluminio, ottone / serie MJ / MIGHTY, il codice articolo è il seguente: MJ-41-10X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MJ-41-10X15.
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Materiale corpo
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale paracolpi
Specifiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MJ-13-3X4 |
MJ-13-3X5 |
MJ-13-3X6 |
MJ-41-10X16 |
MJ-41-10X17 |
MJ-41-10X18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Momento di inerzia (kg・m2) | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 12.7 | 15.9 | Ottone da taglio | 0.5 | 1.1–3.0 | 1.6 | 1 | Resina acetalica | - | 26X10-8 | Bloccaggio vite di fermo | |
67.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 12.7 | 15.9 | Ottone da taglio | 0.5 | 1.1–3.0 | 1.6 | 1 | Resina acetalica | - | 26X10-8 | Bloccaggio vite di fermo | |
67.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 12.7 | 15.9 | Ottone da taglio | 0.5 | 1.1–3.0 | 1.6 | 1 | Resina acetalica | - | 26X10-8 | Bloccaggio vite di fermo | |
104.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità | 5.01–10.00 | 10 | 16 | 41.3 | 50.8 | [Alluminio] Lega di alluminio | 17 | 3.1–5.0 | 5 | 1 | Resina acetalica | - | 3177X10-8 | Bloccaggio vite di fermo | |
104.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità | 5.01–10.00 | 10 | 17 | 41.3 | 50.8 | [Alluminio] Lega di alluminio | 17 | 3.1–5.0 | 5 | 1 | Resina acetalica | - | 3177X10-8 | Bloccaggio vite di fermo | |
104.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità | 5.01–10.00 | 10 | 18 | 41.3 | 50.8 | [Alluminio] Lega di alluminio | 17 | 3.1–5.0 | 5 | 1 | Resina acetalica | - | 3177X10-8 | Bloccaggio vite di fermo |