Tamponi gomma-metallo / forma a sella / filettature esterne su entrambi i lati / diamante W2000 / TOYO TIRE & RUBBER

Tamponi gomma-metallo / forma a sella / filettature esterne su entrambi i lati / diamante W2000 / TOYO TIRE & RUBBER
  • Sconto volumi elevati
The rational design takes vibration decoupling into consideration, and is effective with even relatively large displacements due to the positioning of the rubber slope. ■ Can be installed easily. ■ The stable form of the anti-vibration rubber minimizes the vibration from machines.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W2035
W2045
W2050
W2100
W2130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico massimo compresso
(N)
Vite di collegamento d L
(mm)
Costante molla compressa: Kc
(N/mm)
Lunghezza vite di montaggio C
(mm)

73.98 €

1 7 giorni 195M103578.525

75.01 €

1 7 giorni 450M125012530

47.85 €

1 Disponibile 7 giorni 735M125018032

118.18 €

1 57 giorni 3500M2010043048

195.33 €

1 7 giorni 5900M2413059053

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Prodotti di smorzamento vibrazioni Tipo collegamento Entrambe le estremità filettate
Gomma antivibrazioni Tipo V Colore Nero

Supporto tecnico