Tamponi gomma-metallo / cilindrici / b5000 / TOYO TIRE & RUBBER

Tamponi gomma-metallo / cilindrici / b5000 / TOYO TIRE & RUBBER
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
■ The rubber surface, which is in direct contact with the floor surface, has a distinctive pattern, and measures are taken to enhance the grounding efficiency and vibration-proof effect. ■ Can be installed easily. ■ Can be used when an anchor bolt is not required to secure to the floor and an anchor bolt cannot be mounted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B5001
B5002
B5003
B5004
B5006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico massimo compresso
(N)
Vite di collegamento d L
(mm)
Costante molla compressa: Kc
(N/mm)
Lunghezza vite di montaggio C
(mm)

6.09 €

2.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

155M6118819

9.10 €

1 5 giorni 295M81511523

10.73 €

5.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

590M82019528

14.35 €

1 5 giorni 980M102522527

52.55 €

1 5 giorni 3800M165538545

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Prodotti di smorzamento vibrazioni Tipo collegamento Filettatura maschio su un'estremità
Gomma antivibrazioni Profilo rotondo Colore Nero

Supporto tecnico