Tamponi gomma-metallo / forma a blocco / filettatura esterna / piastra di base / diamond C2000 / TOYO TIRE & RUBBER

Tamponi gomma-metallo / forma a blocco / filettatura esterna / piastra di base / diamond C2000 / TOYO TIRE & RUBBER
■ Easy mounting by providing a mounting bolt on the upper fixing plate and bolt holes on the lower fixing plate. ■ High spring constants enabling use by large machines. ■ Suitable for preventing high frequency transmissions. ■ Also usable in the shear direction and is effective for low frequency vibrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C2001
C2003
C2005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico massimo compresso
(N)
Vite di collegamento d L
(mm)
Costante molla compressa: Kc
(N/mm)
Lunghezza vite di montaggio C
(mm)

58.89 €

1 7 giorni 3350M1028115030

75.91 €

1 7 giorni 10500M1234270060

96.55 €

1 7 giorni 14500M1650.5240060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Prodotti di smorzamento vibrazioni Tipo collegamento Piastra filettata
Gomma antivibrazioni Rettangolare Colore Nero

Supporto tecnico