Giunti a frizione / SET di serraggio / disco a frizione: PU, Shore D64-A98 / corpo: acciaio / MJB / NBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti a frizione / SET di serraggio / disco a frizione: PU, Shore D64-A98 / corpo: acciaio / MJB / NBK
· Various jaw type maximum speed range (r/min): 10,001 to 78,000
· Main body material: S45C
· Class coupling body
· Eccentricity range tolerance (mm): 0.02 to 0.2
· Deviation angle tolerance (deg): 1
· Buffer part material: polyurethane
· Structure: Bushing type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MJB-40-EWH-10-20

Codice componente
MJB-40-EWH-10-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Tipi di manicotti Durezza (JIS)

102.32 €

1 9 giorni 1010.01–20.001020406610,001–78,00010230000.1+1.2 08.6X10-5Attacco sempliceA92

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A ganasce Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo Caratteristiche Coppia elevata / Assorbimento delle vibrazioni
Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2
Disallineamento angolare ammesso(deg) 1 Materiale paracolpi Poliuretano Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60
Struttura Con boccole

Si trova sulla pagina di Giunti a frizione / SET di serraggio / disco a frizione: PU, Shore D64-A98 / corpo: acciaio / MJB / NBK, il codice articolo è il seguente: MJB-40-EWH-10-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MJB-40-EWH-10-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
MJB-40-BL-10-14
MJB-40-BL-10-15
MJB-40-BL-10-16
MJB-40-EWH-11-11
MJB-40-EWH-11-12
MJB-40-EWH-11-14
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Tipi di manicotti Durezza (JIS)

146.45 €

1 9 giorni 105.01–10.001014406610,001–78,0004.9230000.15+1.2 08.6X10-5Attacco con serraggioA80

146.45 €

1 9 giorni 105.01–10.001015406610,001–78,0004.9230000.15+1.2 08.6X10-5Attacco con serraggioA80

146.45 €

1 9 giorni 105.01–10.001016406610,001–78,0004.9230000.15+1.2 08.6X10-5Attacco con serraggioA80

102.32 €

1 9 giorni 1010.01–20.001111406610,001–78,00010230000.1+1.2 08.6X10-5Attacco sempliceA92

102.32 €

1 9 giorni 1010.01–20.001112406610,001–78,00010230000.1+1.2 08.6X10-5Attacco sempliceA92

102.32 €

1 9 giorni 1010.01–20.001114406610,001–78,00010230000.1+1.2 08.6X10-5Attacco sempliceA92

Supporto tecnico