Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MJB-80-GR-24-28
Codice componente
|
---|
MJB-80-GR-24-28 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Tipi di manicotti | Durezza (JIS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500–inf. a 1000 | 24 | 28 | 80 | 114 | 10,001–78,000 | 405 | 11000 | 0.08 | +1.8 0 | 2.5X10-3 | Attacco con serraggio | D64 |
Loading...
Tipo | A ganasce | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo | Caratteristiche | Coppia elevata / Assorbimento delle vibrazioni |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 | Materiale paracolpi | Poliuretano | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 |
Struttura | Con boccole |
Si trova sulla pagina di Giunti a frizione / SET di serraggio / disco a frizione: PU, Shore D64-A98 / corpo: acciaio / MJB / NBK, il codice articolo è il seguente: MJB-80-GR-24-28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MJB-80-GR-24-28.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Tipi di manicotti
Durezza (JIS)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MJB-40-BL-10-14 |
MJB-40-BL-10-15 |
MJB-40-BL-10-16 |
MJB-80-GR-24-30 |
MJB-80-GR-24-32 |
MJB-80-GR-24-35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Tipi di manicotti | Durezza (JIS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 14 | 40 | 66 | 10,001–78,000 | 4.9 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | Attacco con serraggio | A80 | ||
146.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 15 | 40 | 66 | 10,001–78,000 | 4.9 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | Attacco con serraggio | A80 | ||
146.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 16 | 40 | 66 | 10,001–78,000 | 4.9 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | Attacco con serraggio | A80 | ||
323.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500–inf. a 1000 | 24 | 30 | 80 | 114 | 10,001–78,000 | 405 | 11000 | 0.08 | +1.8 0 | 2.5X10-3 | Attacco con serraggio | D64 | ||
323.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500–inf. a 1000 | 24 | 32 | 80 | 114 | 10,001–78,000 | 405 | 11000 | 0.08 | +1.8 0 | 2.5X10-3 | Attacco con serraggio | D64 | ||
323.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500–inf. a 1000 | 24 | 35 | 80 | 114 | 10,001–78,000 | 405 | 11000 | 0.08 | +1.8 0 | 2.5X10-3 | Attacco con serraggio | D64 |