Giunti-servo / bloccaggio mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / XHS / NBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti-servo / bloccaggio mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / XHS / NBK
  • Sconto volumi elevati
Type: Disc type
· Main body material: A2017
· Class coupling: body
· Disk part material: SUS304
· Structure: Clamping type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XHS-25C-9-BT-12

Codice componente
XHS-25C-9-BT-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Lavoro extra Sede chiavetta

77.25 €

1 9 giorni 101.01–3.009122523.110,001–78,0003250000.02–0.20.021±0,152.3×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A disco Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0
Materiale corpo EN AW-2017 Equiv. Categoria Corpo giunto Materiale parte disco Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Struttura A morsetto

Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / XHS / NBK, il codice articolo è il seguente: XHS-25C-9-BT-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XHS-25C-9-BT-12.

Tipologia prodotto

Codice componente
XHS-15C-3-6
XHS-15C-4-4
XHS-15C-4-5
XHS-25C-9-BT-12-KT
XHS-25C-9-BT-9-BT
XHS-25C-9-BT-9.525
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Lavoro extra Sede chiavetta

58.51 €

1 9 giorni 100.05–1.00361515.810,001–78,0000.642000Inf. a 0.020.010.7±0,12.2×10-7Foro albero standardNA

58.51 €

1 9 giorni 100.05–1.00441515.810,001–78,0000.642000Inf. a 0.020.010.7±0,12.2×10-7Foro albero standardNA

58.51 €

1 9 giorni 100.05–1.00451515.810,001–78,0000.642000Inf. a 0.020.010.7±0,12.2×10-7Foro albero standardNA

91.01 €

1 9 giorni 101.01–3.009122523.110,001–78,0003250000.02–0.20.021±0,152.3×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoForo D2

104.62 €

1 9 giorni 101.01–3.00992523.110,001–78,0003250000.02–0.20.021±0,152.3×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

77.25 €

1 9 giorni 101.01–3.0099.5252523.110,001–78,0003250000.02–0.20.021±0,152.3×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

Supporto tecnico