Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XHW-19C-L-3-3
Codice componente
|
---|
XHW-19C-L-3-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA |
Loading...
Tipo | A disco | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto | Materiale parte disco | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Struttura | A morsetto |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / XHW, XHW-L / NBK, il codice articolo è il seguente: XHW-19C-L-3-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XHW-19C-L-3-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XHW-15C-3-6 |
XHW-15C-4-4 |
XHW-15C-4-5 |
XHW-19C-L-3-4 |
XHW-19C-L-3-5 |
XHW-19C-L-3-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
69.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
69.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
64.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
64.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
64.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA |