Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MOM-26-7-BT-12-KT
Codice componente
|
---|
MOM-26-7-BT-12-KT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia normale (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 7 | 12 | 26 | 26.6 | 11 | 0.41–1.0 | 0.5 | 8.1×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 1,001–2,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
Categoria | Corpo giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 2000 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 |
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / fissaggio selezionabile / 1 disco: ghisa, rigenerabile / corpo: acciaio / MOM / NBK, il codice articolo è il seguente: MOM-26-7-BT-12-KT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MOM-26-7-BT-12-KT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MOM-12-3-6 |
MOM-12-4-4 |
MOM-12-4-5 |
MOM-26-7-BT-13-BT |
MOM-26-7-BT-14 |
MOM-26-7-BT-15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia normale (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 6 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 4 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 5 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
109.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 7 | 13 | 26 | 26.6 | 11 | 0.41–1.0 | 0.5 | 8.1×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
79.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 7 | 14 | 26 | 26.6 | 11 | 0.41–1.0 | 0.5 | 8.1×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
79.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 7 | 15 | 26 | 26.6 | 11 | 0.41–1.0 | 0.5 | 8.1×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |