Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KTR-38-[1-20/1]M |
KTR-50-[1-20/1]M |
KTR-65-[1-20/1]M |
KTR-75-[1-20/1]M |
KTR-90-1M |
KTR-90-[2-20/1]M |
KTR-100-1M |
KTR-100-[2-20/1]M |
KTR-125-1M |
KTR-125-[2-20/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | D.E. D (mm) | Min. raggio di curvatura (mm) | Nominale | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 38 | 48.0 | 40 | 38 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50 | 60.4 | 50 | 50 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | 62.0 | 73.0 | 60 | 65 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 giorni | 76.2 | 87.2 | 70 | 75 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 88.9 | 100.3 | 90 | 90 | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 88.9 | 100.3 | 90 | 90 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 101.2 | 113.2 | 100 | 100 | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 101.2 | 113.2 | 100 | 100 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 125.7 | 139.9 | 110 | 125 | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 125.7 | 139.9 | 110 | 125 | 2 ~ 20 |
Loading...
Materiale | Resina olefinica | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Prestazioni antistatiche / Termoresistenza / Altro |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Liquido applicabile | Polvere / Aria | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Dettagli altre caratteristiche | Resistenza agli agenti atmosferici | Filo di massa | NA | Specifiche | Aspirazione e scarico aria calda, ecc. |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
D.E. D(mm)
Nominale
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali