Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HPR-38-[1-50/1]M |
HPR-50-[1-50/1]M |
HPR-65-[1-50/1]M |
HPR-75-[1-50/1]M |
HPR-100-[1-20/1]M |
HPR-125-[1-20/1]M |
HPR-150-[1-20/1]M |
HPR-200-[1-10/1]M |
HPR-250-[1-5/1]M |
HPR-300-[1-5/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione ammessa (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 38 | 53.5 | 400 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50 | 67.4 | 450 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 65 | 81.1 | 550 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 75 | 96.0 | 750 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 100 | 130.2 | 1250 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 125 | 157.6 | 1500 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 150 | 185.8 | 2000 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 200 | 243.6 | 2250 | 1.0 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 250 | 303.0 | 4000 | 1.0 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 300 | 353.0 | 5000 | 0.5 | 1 ~ 5 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Polvere / Cemento o malta / Granelle | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla pressione / Resistenza elevata / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Colore | Nero (Parte flessibile) / Arancione (Parte rigida) | Gamma di temperature limite superiore(°C) | 50 |
Specifiche | Malta, cemento, minerali di ferro, ecc. |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Pressione ammessa(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali