Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione ammessa (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 4 | 9 | 25 | 1.0 | 1 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 6 | 11 | 35 | 1.0 | 1 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 8 | 13.5 | 50 | 1.0 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 9 | 15 | 55 | 1.0 | 1 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 16 | 60 | 1.0 | 1 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 12 | 18 | 70 | 0.8 | 1 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 15 | 22 | 90 | 0.8 | 1 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 19 | 26 | 115 | 0.6 | 1 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 25 | 33 | 150 | 0.6 | 1 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 32 | 41 | 190 | 0.4 | 1 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 38 | 47.0 | 270 | 0.4 | 1 ~ 40 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard / Resistenza alla pressione / Trasparenza |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Colore | Trasparente (inclusi articoli colorati) | Gamma di temperature limite superiore(°C) | 50 |
Specifiche | Per mandata e scarico acqua da macchine di vario genere |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Pressione ammessa(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali