Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
POS16EC
Codice componente
|
---|
POS16EC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Vite di collegamento M | D.I. d (Ø) | Profilo filettatura di collegamento | Direzione filettatura di collegamento | Materiale tubo anima | Static load capacity Cs (N) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Metodo di lubrificazione | Maximum allowable temperature (°C) | Dynamic Load Capacity Cd (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M16] M16X2 | 16 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 21100 | 9 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 42000 |
Loading...
Tipo | Rod End Bearing | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale sfera | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Sfera del cuscino, il codice articolo è il seguente: POS16EC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto POS16EC.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Vite di collegamento M
Materiale tubo anima
Metodo di lubrificazione
Tipo
D.I. d(Ø)
Profilo filettatura di collegamento
Direzione filettatura di collegamento
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Maximum allowable temperature(°C)
Dynamic Load Capacity Cd(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PHS12ECL |
PHS14EC |
PHS16A |
POS16ECL |
POS16LA |
POS18EC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo principale | Vite di collegamento M | D.I. d (Ø) | Profilo filettatura di collegamento | Direzione filettatura di collegamento | Materiale tubo anima | Static load capacity Cs (N) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Metodo di lubrificazione | Maximum allowable temperature (°C) | Dynamic Load Capacity Cd (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.42 € | 1 | 11 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 13700 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 26200 | ||
28.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 17200 | 10 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 33600 | ||
38.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 25400 | 9 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 21000 | ||
35.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M16] M16X2 | 16 | Male thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 21100 | 9 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 42000 | ||
36.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M16] M16X2 | 16 | Male thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 25400 | 9 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 21000 | ||
42.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M18] M18X1.5 | 18 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 25100 | 9 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 51400 |