Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRBF3515ATUUC1
Direzione del carico | Radial | Anello esterno | With Outer Ring | D.I. d(Ø) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. D(Ø) | 95 | Larghezza B(mm) | 15 | Precisione (JIS) | Grade 0 |
Dimensioni standard | Metric System | Caratteristiche | Standard / For high Speed | Con fermo | NA |
Velocità di rotazione(giri/min) | 40000 | Coefficiente di carico, dinamico (Ca)(N) | 17300 | Coefficiente di carico, statico (Coa)(N) | 20900 |
Format of Shaft Bearing | With Separator | Closed Type | Closed Type | the Number of Oil Holes of Inner Wheel(piece) | 0 |
Inner Ring | Mounting Hole Screw |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli incrociati a elevata rigidità, tipo di montaggio a foro, il codice articolo è il seguente: CRBF3515ATUUC1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRBF3515ATUUC1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali