Perno folle con unità di lubrificazione C (Codici componente - Download CAD)

Perno folle con unità di lubrificazione C
[Caratteristiche]
· Fermo fissato
· con testa a esagono incassato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF10-1WBUUR/SG
CF12-1WBUUR/SG
CF12WBUUR/SG
CF16WBUUR/SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella D
(Ø)
Width C
(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)

48.46 €

1 11 giorni 102612105.436.89

60.33 €

1 9 giorni 103214127.919.79

56.77 €

1 11 giorni 103014127.919.79

72.11 €

1 8 giorni 103518161218.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Cam Follower Tipo rotella Spherical Outer Ring Metodo di serraggio With Hex Socket
Materiale Carbon steel Rivestimento rotella NA Con perno folle Standard
Dimensioni standard Metric System Albero Available Metodo di guida rotella Holder Mounted
Shape Seal Shape

Supporto tecnico