Perno folle G (CF6G)

Perno folle G CF6G
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CF6G

Marca: IKO

Prezzo: 13.73

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella D: 16 Ø

Width C: 11 mm

Perno folle: Prigioniero (Fil. fine): M6×1 mm

Coefficiente di carico, dinamico: 3.66 kN

Coefficiente di carico statico (N): 3.65 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF6G

Codice componente
CF6G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella D
(Ø)
Width C
(mm)
Perno folle: Prigioniero (Fil. fine)
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)

13.73 €

1 9 giorni 101611M6×13.663.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Cam Follower Tipo rotella Cylindrical Outer Ring Metodo di serraggio With Hex Socket
Materiale Carbon steel Rivestimento rotella NA Con perno folle Standard
Dimensioni standard Metric System Albero Available Metodo di guida rotella Holder Mounted
Shape Shield Type

Si trova sulla pagina di Perno folle G, il codice articolo è il seguente: CF6G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF6G.

Tipologia prodotto

Codice componente
CF10G
CF12-1G
CF18G
CF20-1G
CF20G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella D
(Ø)
Width C
(mm)
Perno folle: Prigioniero (Fil. fine)
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)

15.14 €

1 8 giorni 102212M10×1,255.436.89

20.04 €

1 8 giorni 103214M12 X 1.57.919.79

26.21 €

1 8 giorni 104020M18×1,514.825.2

33.36 €

1 6 giorni 104724M20 X 1.520.734.6

35.64 €

1 9 giorni 105224M20 X 1.520.734.6

Supporto tecnico