Perno folle standard

Perno folle standard
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Nessun foro dell’olio per diametri vite prigioniera d1 ≤ 4 mm.
· È presente un foro per l’olio (spina di lubrificazione) nelle teste delle viti prigioniere di diametro d1≥ 5mm a ≤ 10 mm.
· Altri hanno un foro per l’olio (nipplo lubrificato) nella testa della vite prigioniera, nella circonferenza esterna e nella superficie del terminale.
· Le viti prigioniere con schermatura di diametro d1 ≤ 10 mm e i tipi con guarnizione sono sigillate con grasso.
· Si prega di lubrificare gli altri correttamente durante l’uso in quanto non contengono grasso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF3B
CF3BR
CF3BUUR
CF3FB
CF3FBR
CF3FBUU
CF3FBUUR
CF4B
CF4BR
CF4BUUR
CF4FB
CF4FBUUR
CF5B
CF5BR
CF5BUU
CF5BUUR
CF5FBUU
CF5FBUUR
CF6B
CF6BR
CF6FB
CF6FBR
CF6FBUU
CF6VBR
CF6VBUUR
CF8B
CF8BR
CF8BUUR
CF8FB
CF8FBR
CF8FBUUR
CF8VB
CF8VBR
CF8VBUU
CF8VBUUR
CF10-1B
CF10-1BR
CF10-1BUU
CF10-1BUUR
CF10-1FBR
CF10-1FBUU
CF10-1FBUUR
CF10-1VB
CF10-1VBR
CF10-1VBUU
CF10-1VBUUR
CF10B
CF10BR
CF10BUU
CF10FB
CF10FBUU
CF10FBUUR
CF10VB
CF10VBR
CF10VBUUR
CF12-1BR
CF12-1BUU
CF12-1BUUR
CF12-1FB
CF12-1FBUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo rotella D.E. rotella D
(Ø)
Width C
(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)
(mm)
Materiale Metodo di guida rotella Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Shape

30.70 €

1 5 giorni 10Cylindrical Outer Ring107M3 x 0.5Carbon steelHolder Mounted1.51.02Shield Type

40.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10Spherical Outer Ring107M3 x 0.5Carbon steelHolder Mounted1.51.02Shield Type

52.02 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring107M3 x 0.5Carbon steelHolder Mounted1.51.02Seal Shape

62.08 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring107M3 x 0.5Stainless SteelHolder Mounted1.20.813Shield Type

71.32 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring107M3 x 0.5Stainless SteelHolder Mounted1.20.813Shield Type

80.00 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring107M3 x 0.5Stainless SteelHolder Mounted1.20.813Seal Shape

92.41 €

1 6 giorni 10Spherical Outer Ring107M3 x 0.5Stainless SteelHolder Mounted1.20.813Seal Shape

27.14 €

1 14 giorni 10Cylindrical Outer Ring128M4×0.7Carbon steelHolder Mounted2.071.59Shield Type

30.11 €

1 9 giorni 10Spherical Outer Ring128M4×0.7Carbon steelHolder Mounted2.071.59Shield Type

45.52 €

1 10 giorni 10Spherical Outer Ring128M4×0.7Carbon steelHolder Mounted2.071.59Seal Shape

54.84 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring128M4×0.7Stainless SteelHolder Mounted1.651.27Shield Type

81.09 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring128M4×0.7Stainless SteelHolder Mounted1.651.27Seal Shape

24.82 €

1 5 giorni 10Cylindrical Outer Ring139M5×0.8Carbon steelHolder Mounted2.522.14Shield Type

32.29 €

1 6 giorni 10Spherical Outer Ring139M5×0.8Carbon steelHolder Mounted2.522.14Shield Type

31.81 €

1 5 giorni 10Cylindrical Outer Ring139M5×0.8Carbon steelHolder Mounted2.522.14Seal Shape

36.74 €

1 5 giorni 10Spherical Outer Ring139M5×0.8Carbon steelHolder Mounted2.522.14Seal Shape

64.50 €

1 6 giorni 10Cylindrical Outer Ring139M5×0.8Stainless SteelHolder Mounted1.931.73Seal Shape

74.29 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring139M5×0.8Stainless SteelHolder Mounted1.931.73Seal Shape

23.03 €

1 5 giorni 10Cylindrical Outer Ring1611M6×1Carbon steelHolder Mounted3.663.65Shield Type

26.61 €

1 5 giorni 10Spherical Outer Ring1611M6×1Carbon steelHolder Mounted3.663.65Shield Type

46.48 €

1 7 giorni 10Cylindrical Outer Ring1611M6×1Stainless SteelHolder Mounted2.932.92Shield Type

53.73 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring1611M6×1Stainless SteelHolder Mounted2.932.92Shield Type

60.24 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring1611M6×1Stainless SteelHolder Mounted2.932.92Seal Shape

30.30 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring1611M6×1Carbon steelFull rollers shape6.988.5Shield Type

39.08 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring1611M6×1Carbon steelFull rollers shape6.988.5Seal Shape

23.70 €

1 5 giorni 10Cylindrical Outer Ring1911M8 X 1.25Carbon steelHolder Mounted4.254.74Shield Type

27.96 €

1 9 giorni 10Spherical Outer Ring1911M8 X 1.25Carbon steelHolder Mounted4.254.74Shield Type

36.21 €

1 5 giorni 10Spherical Outer Ring1911M8 X 1.25Carbon steelHolder Mounted4.254.74Seal Shape

47.74 €

1 6 giorni 10Cylindrical Outer Ring1911M8 X 1.25Stainless SteelHolder Mounted3.43.79Shield Type

56.54 €

600 8 giorni 10Spherical Outer Ring1911M8 X 1.25Stainless SteelHolder Mounted3.43.79Shield Type

72.92 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring1911M8 X 1.25Stainless SteelHolder Mounted3.43.79Seal Shape

27.02 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring1911M8 X 1.25Carbon steelFull rollers shape8.1711.2Shield Type

31.82 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring1911M8 X 1.25Carbon steelFull rollers shape8.1711.2Shield Type

35.90 €

1 9 giorni 10Cylindrical Outer Ring1911M8 X 1.25Carbon steelFull rollers shape8.1711.2Seal Shape

41.24 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring1911M8 X 1.25Carbon steelFull rollers shape8.1711.2Seal Shape

26.67 €

1 5 giorni 10Cylindrical Outer Ring2612M10×1,25Carbon steelHolder Mounted5.436.89Shield Type

30.75 €

1 5 giorni 10Spherical Outer Ring2612M10×1,25Carbon steelHolder Mounted5.436.89Shield Type

33.91 €

1 5 giorni 10Cylindrical Outer Ring2612M10×1,25Carbon steelHolder Mounted5.436.89Seal Shape

39.70 €

1 5 giorni 10Spherical Outer Ring2612M10×1,25Carbon steelHolder Mounted5.436.89Seal Shape

61.84 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring2612M10×1,25Stainless SteelHolder Mounted4.345.51Shield Type

68.27 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring2612M10×1,25Stainless SteelHolder Mounted4.345.51Seal Shape

80.13 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring2612M10×1,25Stainless SteelHolder Mounted4.345.51Seal Shape

30.41 €

1 11 giorni 10Cylindrical Outer Ring2612M10×1,25Carbon steelFull rollers shape9.5714.5Shield Type

35.03 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring2612M10×1,25Carbon steelFull rollers shape9.5714.5Shield Type

38.66 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring2612M10×1,25Carbon steelFull rollers shape9.5714.5Seal Shape

45.25 €

1 6 giorni 10Spherical Outer Ring2612M10×1,25Carbon steelFull rollers shape9.5714.5Seal Shape

25.32 €

1 5 giorni 10Cylindrical Outer Ring2212M10×1,25Carbon steelHolder Mounted5.436.89Shield Type

29.23 €

1 9 giorni 10Spherical Outer Ring2212M10×1,25Carbon steelHolder Mounted5.436.89Shield Type

32.12 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring2212M10×1,25Carbon steelHolder Mounted5.436.89Seal Shape

50.95 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring2212M10×1,25Stainless SteelHolder Mounted4.345.51Shield Type

64.80 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring2212M10×1,25Stainless SteelHolder Mounted4.345.51Seal Shape

76.78 €

1000 8 giorni 10Spherical Outer Ring2212M10×1,25Stainless SteelHolder Mounted4.345.51Seal Shape

28.80 €

1 10 giorni 10Cylindrical Outer Ring2212M10×1,25Carbon steelFull rollers shape9.5714.5Shield Type

33.24 €

1 6 giorni 10Spherical Outer Ring2212M10×1,25Carbon steelFull rollers shape9.5714.5Shield Type

43.48 €

1 6 giorni 10Spherical Outer Ring2212M10×1,25Carbon steelFull rollers shape9.5714.5Seal Shape

38.64 €

1 8 giorni 10Spherical Outer Ring3214M12 X 1.5Carbon steelHolder Mounted7.919.79Shield Type

41.95 €

1 11 giorni 10Cylindrical Outer Ring3214M12 X 1.5Carbon steelHolder Mounted7.919.79Seal Shape

49.49 €

1 5 giorni 10Spherical Outer Ring3214M12 X 1.5Carbon steelHolder Mounted7.919.79Seal Shape

56.33 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring3214M12 X 1.5Stainless SteelHolder Mounted6.337.83Shield Type

84.36 €

1 8 giorni 10Cylindrical Outer Ring3214M12 X 1.5Stainless SteelHolder Mounted6.337.83Seal Shape

Loading...

Informazioni di base

Categoria Cam Follower Metodo di serraggio With Hex Socket Rivestimento rotella NA
Con perno folle Standard Dimensioni standard Metric System Albero Available

Supporto tecnico