Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti / 2Z / (elevata capacità di carico) / serie TAC02, TAC03 / NSK (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti / 2Z / (elevata capacità di carico) / serie TAC02, TAC03 / NSK
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Limit axial load has been improved thanks to a design with optimized internal specifications. Supports device miniaturization due to a reduction in row number. Bearings with special inner diameter dimensions are also available. It is possible to make the screw shaft end compact by using a bearing with a higher load capacity, without changing the shaft diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15TAC02DT85SUMPN7B
40TAC03DT85SUMPN5D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(φ)
Diametro esterno
(φ)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Simbolo del grado di precisione

97.99 €

1 5 giorni 1015351121000PN7B

123.48 €

1 5 giorni 10409023113000PN5D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto A sfere a contatto angolare (corona singola) Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Testa piatta Specifiche/ambiente Standard Anello esterno Con anello esterno
Dimensioni standard Sistema metrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio Precarico Precompressione media
Simbolo supporto T85 Simbolo dell'angolo di contatto D Simbolo combinazione SU
Contrassegno precarico M

Supporto tecnico