Connettore femmina per raccordo a doppia virola in acciaio inox SUS316 (con filettatura dritta)

Connettore femmina per raccordo a doppia virola in acciaio inox SUS316 (con filettatura dritta)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] EN 1.4401 Equiv. - Raccordo a doppia ghiera in acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPW-6M-2GC
SPW-6M-4GC
SPW-6M-6GC
SPW-6M-8GC
SPW-8M-2GC
SPW-8M-4GC
SPW-8M-6GC
SPW-8M-8GC
SPW-10M-4GC
SPW-10M-6GC
SPW-10M-8GC
SPW-12M-4GC
SPW-12M-6GC
SPW-12M-8GC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo T (T1)
(Ø)
Misura filettatura di collegamento

28.66 €

1 13 giorni 61/8B(6A)

32.59 €

1 10 giorni 61/4B(8A)

37.29 €

1 10 giorni 63/8B(10A)

47.65 €

1 10 giorni 61/2B(15A)

36.80 €

1 10 giorni 81/8B(6A)

36.80 €

1 10 giorni 81/4B(8A)

39.99 €

1 10 giorni 83/8B(10A)

49.67 €

1 Disponibile 10 giorni 81/2B(15A)

37.96 €

1 10 giorni 101/4B(8A)

43.54 €

1 10 giorni 103/8B(10A)

52.35 €

1 10 giorni 101/2B(15A)

44.99 €

1 10 giorni 121/4B(8A)

44.99 €

1 10 giorni 123/8B(10A)

61.67 €

1 10 giorni 121/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Connettori femmina Materiale del tubo applicabile Acciaio inox / Resina
Tipo di filettatura di collegamento G Pressione di esercizio massima(MPa) 25.5 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::360 Applicazione Per tubi con misura metrica

Supporto tecnico