Gommino tipo KKG

Gommino tipo KKG
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Product information]
· Internal diameter (ø): 3.5 to 30 · Applicable plate thickness (groove width)·(mm): 13 · Panel opening dimensions (ø): 6 to 36 · Outer diameter (ø): 9 to 42 · Total height (mm): 3.7 to 89

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE-9

Codice componente
GE-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.04 €

1.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(φ) 9 Piastra applicabile (spessore gola)(mm) 3 Dimensioni apertura pannello(φ) 12
Diametro esterno(φ) 15 Altezza totale(mm) 6 Q.tà 1P(pz.) 6

Si trova sulla pagina di Gommino tipo KKG, il codice articolo è il seguente: GE-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE-9.

Supporto tecnico