Gomma riciclata ITEC (KSGR-1152)

Gomma riciclata ITEC KSGR-1152
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KSGR-1152

Marca: HIKARI

Prezzo: 5.91

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Spessore: 10 mm

Larghezza (diametro esterno con forma rotonda): 150 mm

Lunghezza: 150 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KSGR-1152

Codice componente
KSGR-1152
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore
(mm)
Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)
(mm)
Lunghezza
(mm)

5.91 €

1 Disponibile 7 giorni 10150150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Gomma Materiale Gomme rigenerate Colore Nero
Q.tà 1P(pz.) 1

Supporto tecnico