Lastre di schiuma / rotonde / / KSR / HIKARI

Lastre di schiuma / rotonde / / KSR / HIKARI
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
General-purpose absorbent pad material. Lightweight and soft — widely used as a cushioning material. · An inexpensive, versatile material that is also used in many non-industrial applications. · Use by cutting to the user's preferential size and shape.
· Classification: absorbent pad
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC
· Specification: circular

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSR-150
KSR-170
KSR-270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore
(mm)
Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)
(mm)
Diametro esterno
(mm)

1.65 €

0.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050φ50

2.65 €

1.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1070φ70

2.55 €

1.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2070φ70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Spugna Colore Nero Q.tà 1P(pz.) 1
Specifiche Tipo circolare

Supporto tecnico