Giunto in Policarbonato per congiuntura

Giunto in Policarbonato per congiuntura
  • In Offerta
[Features]
· Long material convenient for connecting polycarbonate hollow board (4 mm thickness, and 6 mm thickness).
· Quantity: Available in single or multiple units.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KTP-900H

Codice componente
KTP-900H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.42 €

2.60 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di elemento per cavo/cablaggio Giuntore Specifiche Per 4mm Profilo Tipo I
Altezza × larghezza × profondità(mm) 7.5 (5.1) ×45×910 Codice JAN 4535395008103 Codice d'ordine 354-6462
Massa(g) 101

Si trova sulla pagina di Giunto in Policarbonato per congiuntura, il codice articolo è il seguente: KTP-900H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTP-900H.

Supporto tecnico