Materiale metallico per hobby, piastra metallica colorata

Materiale metallico per hobby, piastra metallica colorata
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Aluminum material color Alumite finishing, available in 5 colors. Sheet Thickness t0.5. Size is 150x150 only.
* Available to purchase individually.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AR151

Codice componente
AR151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.63 €

2.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiali per fai-da-te Tipo di materiale grezzo per fai-da-te Alluminio Tipi di materiale grezzo per fai-da-te Pannello e foglio
Spessore(mm) 0.5 Larghezza(mm) 150 Lunghezza complessiva(mm) 150
Colore Nero

Si trova sulla pagina di Materiale metallico per hobby, piastra metallica colorata, il codice articolo è il seguente: AR151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AR151.

Supporto tecnico