Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSA-20A
Codice componente
|
---|
SSA-20A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Diametro nominale | Specifiche | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione F (mm) | BOLTd4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] Acciaio | 3/4B(20A) | Con O-ring | 58 | 40 | 22 | 20 | 4.0 | M10×45 |
Loading...
Tipo | Flangia a saldare per tubo idraulico | Standard flangia | Flangia a norma JIS | Flange tubo per idraulico | SSA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Flangia per tubi 210 Kgf / Cm2 SSA per uso idraulico, il codice articolo è il seguente: SSA-20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSA-20A.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Diametro nominale
Specifiche
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione D(mm)
Dimensione F(mm)
BOLTd4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
304-SSA15 |
304-SSA20 |
304-SSA25 |
304-SSA32 |
304-SSA40 |
304-SSA50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Diametro nominale | Specifiche | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione F (mm) | BOLTd4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.49 € | 1 | 22 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | NA | 54 | 36 | 22 | 16 | 3.5 | M10×45 | ||
77.79 € | 1 | 13 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | NA | 58 | 40 | 22 | 20 | 4.0 | M10×45 | ||
91.16 € | 1 | 13 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | NA | 68 | 48 | 28 | 25 | 4.0 | M12×55 | ||
114.71 € | 1 | 13 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | NA | 76 | 56 | 28 | 31.5 | 6.0 | M12×55 | ||
177.20 € | 1 | 13 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | NA | 92 | 65 | 36 | 37.5 | 7.0 | M16×70 | ||
201.25 € | 1 | 22 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | NA | 100 | 73 | 36 | 47.5 | 7.0 | M16×70 |