Raccordi antivibranti sferici in gomma sintetica S Flex

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-FLEX-10KFXSS-20AX150L
S-FLEX-10KFXSS-25AX150L
S-FLEX-10KFXSS-32AX150L
S-FLEX-10KFXSS-40AX150L
S-FLEX-10KFXSS-65AX150L
S-FLEX-10KFXSS-80AX150L
S-FLEX-10KFXSS-100AX150L
S-FLEX-10KFXSS-125AX150L
S-FLEX-10KFXSS-150AX150L
S-FLEX-10KFXSS-150AX200L
S-FLEX-10KFXSS-200AX150L
S-FLEX-10KFXSS-200AX200L
S-FLEX-10KFXSS-250AX200L
S-FLEX-10KFXSS-300AX200L
S-FLEX-10KFXSS-350AX200L
S-FLEX-10KFXSS-400AX200L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Eccentricità
(mm)
Lunghezza L
(mm)

75.77 €

1 10 giorni 3/4B(20A)4150

75.79 €

1 10 giorni 1B(25A)4150

80.67 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)5150

83.12 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)5150

97.03 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)5150

101.79 €

1 10 giorni 3B(80A)5150

132.13 €

1 10 giorni 4B(100A)5150

171.00 €

1 10 giorni 5B(125A)5150

222.08 €

1 10 giorni 6B(150A)5150

251.69 €

1 10 giorni 6B(150A)5200

316.83 €

1 10 giorni 8B(200A)5150

352.37 €

1 10 giorni 8B(200A)5200

488.57 €

1 10 giorni 10B(250A)5200

645.88 €

1 10 giorni 12B(300A)5200

1,062.27 €

1 10 giorni 14B(350A)5200

1,321.37 €

1 10 giorni 16B(400A)5200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Giunto in gomma Fluidi applicabili Acqua Tipi di parti di collegamento Flangia
Materiali parti a contatto liquido Gomma Materiale parti di collegamento EN 1.0038 Equiv. Specifiche Sfera in gomma sintetica
Con flangia JIS10K

Supporto tecnico