Raccordi per tubi in acciaio inox – gomito – [EME-4]

Raccordi per tubi in acciaio inox – gomito – [EME-4]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs and carefully selected from products by Asian manufacturers. Select items according to your various usage scenarios. A fitting manufacturer established in 2005 in Shanghai, China. EMT's stainless steel joints are highly durable against water, oil, and other fluids.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EME-8-8R

Codice componente
EME-8-8R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.52 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Rame
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) 12.7 Tipo di filettatura di collegamento R Misura nominale vite 1/2B
Pressione di esercizio massima(MPa) 16 Trattamento superficie NA Con tubo in acciaio Misura imperiale tubo
Dimensioni standard Pollici

Supporto tecnico