Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / anodizzato / versione lunga / SKBCWUUN

Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / anodizzato / versione lunga / SKBCWUUN
  • In Offerta
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKBC12WUUN
SKBC16WUUN
SKBC20WUUN
SKBC25WUUN
SKBC30WUUN
SKBC40WUUN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Eccentricità
(µm)

14.85 €

1 6 giorni 127021813157015

12.49 €

1 15 giorni 1685251230235015

14.02 €

1 15 giorni 2096271400274020

24.56 €

1 15 giorni 25130381560314020

29.91 €

1 15 giorni 30140392490549020

96.50 €

33.78 €

1 Stesso giorno

Stock

40175513430804025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Stile Standard Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard
Tipo Con alloggiamento Lunghezza Tipo lungo Materiale Lega di alluminio
Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente Guarnizione Guarnizione sui due lati

Supporto tecnico