Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SAA1521-3-5
Codice componente
|
---|
SAA1521-3-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 € 5.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 15.5 | 21 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.4 | 13000 | 0.15 | 0.0000003 |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Gioco 0 / Piccolo | Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 |
Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.1 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 | Metodo di serraggio asse | Con vite di posizionamento |
Si trova sulla pagina di Giunto con fenditure – con vite di fermo [SAA1521], il codice articolo è il seguente: SAA1521-3-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAA1521-3-5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Tipo
Materiale corpo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SSA19-6-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 19.5 | 24.5 | 4,001–10,000 | Acciaio inox | 1.8 | 10000 | 0.25 | 0.000002 |