Giunto con fenditure – a morsetto – SACC/SSCC

Giunto con fenditure – a morsetto – SACC/SSCC
Slit type couplings are suitable for applications where rotational accuracy is required. Product that achieves high responsiveness, with low moment of inertia. LINK Coupling and support unit manufacturer with headquarters in Guangzhou, China where the industry is thriving. LINK The company's couplings are attractive, having a wide selection of international standards, and much variety.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SACC20-5-8

Codice componente
SACC20-5-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.56 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con fenditure Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Gamma coppia ammessa(N•m) 1.01–3.00 Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø) 5 Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø) 8
Diam. esterno A(mm) 20 Lunghezza complessiva W(mm) 26 Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000
Caratteristiche Gioco 0 / Piccolo Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto
Coppia ammessa(N•m) 2.2 Max. Velocità di rotazione(r/min) 7500 Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2
Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.1 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1.5 Gioco assiale ammesso (±)(mm) 0.3
Momento di inerzia(kg・m2) 0.0000088 Metodo di serraggio asse Con vite di fissaggio

Si trova sulla pagina di Giunto con fenditure – a morsetto – SACC/SSCC, il codice articolo è il seguente: SACC20-5-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SACC20-5-8.

Supporto tecnico