Cuscinetti lineari a sfere / flangia doppia piatta / acciaio / versione lunga / lMYMHLUU

Cuscinetti lineari a sfere / flangia doppia piatta / acciaio / versione lunga / lMYMHLUU
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. This manufacturer is a linear parts manufacturer based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMYMH6LUU
LMYMH8LUU
LMYMH10LUU
LMYMH12LUU
LMYMH16LUU
LMYMH20LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

7.73 €

1 5 giorni 63512323529-0.0115

8.09 €

1 5 giorni 84515431784-0.0115

10.08 €

1 5 giorni 1055195881100-0.0115

10.50 €

1 5 giorni 1257218131570-0.0115

14.07 €

1 5 giorni 16702812302350-0.0115

17.07 €

1 5 giorni 20803214002740-0.01220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Disponibile Con o senza fermo in metallo NA

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico