Codice articolo del costruttore: LMYMFP16UU
Marca: MYT
Prezzo: 11.28 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro albero: 16 φ
Lunghezza complessiva L: 37 mm
Diametro esterno D: 28 φ
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio): 774 N
Coefficiente di carico statico base: 1180 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LMYMFP16UU
Codice componente
|
---|
LMYMFP16UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 1 | 5 giorni | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia pilota |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard |
Tipo | Con inserto con flangia | Lunghezza | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo |
Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Disponibile | Con o senza fermo in metallo | NA |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda guidata / acciaio / lMYMFMLUU, il codice articolo è il seguente: LMYMFP16UU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LMYMFP16UU.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LMYMFP20UU |
LMYMFP25UU |
LMYMFP35UU |
LMYMFP50UU |
LMYMFP60UU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 € | 1 | 5 giorni | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
15.47 € | 1 | 5 giorni | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
26.47 € | 1 | 5 giorni | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
67.16 € | 1 | 5 giorni | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | ||
81.31 € | 1 | 9 giorni | 60 | 110 | 90 | 4700 | 10000 | -0.015 | 25 |