Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo, chiavetta / scanalatura a croce / corpo: alluminio / SRB-12C / SUNGIL (Codici componente)

Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo, chiavetta / scanalatura a croce / corpo: alluminio / SRB-12C / SUNGIL
Slit type couplings are suitable for applications where rotational accuracy is required. A clamping type product that you can expect high responsiveness and a low moment of inertia. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRB-12C-3X5K2

Codice componente
SRB-12C-3X5K2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)
Peso
(g)

18.88 €

1 12 giorni 100.05–1.003512.71910,001–78,000Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Piccolo / Termoresistenza0.2350000.1-±0,31.05X10-7Sede chiavetta su un lato---K2214.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con fenditure Applicazione Motore a passo Materiale corpo Lega di alluminio
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2 Disallineamento angolare ammesso(deg) 2.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200

Si trova sulla pagina di Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo, chiavetta / scanalatura a croce / corpo: alluminio / SRB-12C / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SRB-12C-3X5K2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRB-12C-3X5K2.

Tipologia prodotto

Codice componente
SRB-12C-3X3
SRB-12C-3X4
SRB-12C-3X5
SRB-12C-4X4
SRB-12C-4X5
SRB-12C-4X5K2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)
Peso
(g)

16.15 €

1 11 giorni 100.05–1.003312.71910,001–78,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza0.2350000.1-±0,31.05X10-7Con sede chiavetta------4.4

16.15 €

1 11 giorni 100.05–1.003412.71910,001–78,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza0.2350000.1-±0,31.05X10-7Con sede chiavetta------4.4

16.15 €

1 8 giorni 100.05–1.003512.71910,001–78,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza0.2350000.1-±0,31.05X10-7Con sede chiavetta------4.4

16.15 €

1 8 giorni 100.05–1.004412.71910,001–78,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza0.2350000.1-±0,31.05X10-7Con sede chiavetta------4.4

16.15 €

1 10 giorni 100.05–1.004512.71910,001–78,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza0.2350000.1-±0,31.05X10-7Con sede chiavetta------4.4

18.88 €

1 12 giorni 100.05–1.004512.71910,001–78,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza0.2350000.1-±0,31.05X10-7Sede chiavetta su un lato---K2214.4

Supporto tecnico