Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRB-26C-5K2X8
Codice componente
|
---|
SRB-26C-5K2X8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.26 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 26.2 | 31.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Piccolo / Termoresistenza | 2 | 17000 | 0.2 | - | ±0,4 | 3.16X10-6 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | 29.9 |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Applicazione | Motore a passo | Materiale corpo | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Si trova sulla pagina di Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo, chiavetta / scanalatura a croce / corpo: alluminio / SRB-12C / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SRB-26C-5K2X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRB-26C-5K2X8.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Materiale paracolpi
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SRB-12C-3X5K2 |
SRB-12C-4X4 |
SRB-12C-4X5 |
SRB-26C-5K2X8K2 |
SRB-26C-5K2X8K3 |
SRB-26C-5K2X8K4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.88 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0,3 | 1.05X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 4.4 | ||
16.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0,3 | 1.05X10-7 | Con sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
16.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0,3 | 1.05X10-7 | Con sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
25.97 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 26.2 | 31.5 | 4,001–10,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 2 | 17000 | 0.2 | - | ±0,4 | 3.16X10-6 | Entrambe le sedi chiavetta | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 29.9 | ||
25.97 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 26.2 | 31.5 | 4,001–10,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 2 | 17000 | 0.2 | - | ±0,4 | 3.16X10-6 | Entrambe le sedi chiavetta | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | 29.9 | ||
25.97 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 26.2 | 31.5 | 4,001–10,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 2 | 17000 | 0.2 | - | ±0,4 | 3.16X10-6 | Entrambe le sedi chiavetta | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | 29.9 |