Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SOHM-70C-18K7X18K6
Codice componente
|
---|
SOHM-70C-18K7X18K6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 18 | 73 | 77 | 2001–4,000 | 65 | 3000 | 3.1–5.0 | 3.5 | - | 0.2 | 4.5X10-4 | Entrambe le sedi chiavetta | K7 | 7 | 3 | K6 | 6 | 2.8 | 450 |
Loading...
Applicazione | Standard / Motore a passo | Caratteristiche | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | Materiale corpo | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / bloccaggio mozzo, chiavetta / 1 disco: POM / corpo: alluminio / SOHM-16C / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SOHM-70C-18K7X18K6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SOHM-70C-18K7X18K6.
Configura
Proprietà di base
Materiale paracolpi
Tipo
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SOHM-16C-3X5K2 |
SOHM-16C-3X6 |
SOHM-16C-3X6K2 |
SOHM-70C-18K7X18K7 |
SOHM-70C-18K7X18K8 |
SOHM-70C-18K7X19 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 16 | 21 | 4,001–10,000 | 1 | 8000 | 3.1–5.0 | 1 | - | 0.1 | 3.2X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 9 | ||
15.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 16 | 21 | 4,001–10,000 | 1 | 8000 | 3.1–5.0 | 1 | - | 0.1 | 3.2X10-7 | Con sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
17.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 16 | 21 | 4,001–10,000 | 1 | 8000 | 3.1–5.0 | 1 | - | 0.1 | 3.2X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 9 | ||
118.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 18 | 73 | 77 | 2001–4,000 | 65 | 3000 | 3.1–5.0 | 3.5 | - | 0.2 | 4.5X10-4 | Entrambe le sedi chiavetta | K7 | 7 | 3 | K7 | 7 | 3 | 450 | ||
118.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 18 | 73 | 77 | 2001–4,000 | 65 | 3000 | 3.1–5.0 | 3.5 | - | 0.2 | 4.5X10-4 | Entrambe le sedi chiavetta | K7 | 7 | 3 | K8 | 8 | 3.3 | 450 | ||
116.22 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 19 | 73 | 77 | 2001–4,000 | 65 | 3000 | 3.1–5.0 | 3.5 | - | 0.2 | 4.5X10-4 | Sede chiavetta su un lato | K7 | 7 | 3 | - | - | - | 450 |