Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicazione | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Encoder | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Servomotore / Motore a passo | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Servomotore / Motore a passo | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Servomotore / Motore a passo | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Servomotore / Motore a passo | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Servomotore / Motore a passo | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Encoder | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Encoder | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Encoder | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Encoder | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Encoder | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Encoder | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Encoder | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 | ||
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Encoder | 4 | 4 | 26.6 | 31.7 | Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 1.5 | 12000 | 0.15 | ±0,3 | 3.2X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 32 |
Loading...
Tipo | A disco | Materiale corpo | Lega di alluminio | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale parte disco | Acciaio inox | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Caratteristiche
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Tipo
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali