Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DP32B-150
Codice componente
|
---|
DP32B-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo fori di montaggio direzione longitudinale F (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale G (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra C (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 € | 1 | 56 giorni | 185 | 80.01~140.00 | 130 | Tecnopolimero | 103 | 78 | 140 | 110 | 150 | 40 | Carico medio |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Modello di base | Tipo fisso |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale F(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale G(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra C(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali