Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-101-EI
Metodo di fissaggio | Base dritta | Forza di serraggio (MAX)(N) | 1800 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | 5/16 | Materiale vite morsetto | Acciaio + NBR | Categoria | Corpo principale |
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 1050–2259 | Con bullone punta | Bullone NBR con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U lungo (base dritta) GH-101-EI, il codice articolo è il seguente: GH-101-EI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-101-EI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali