Valvola di fondo con vite interamente in ghisa con corpo in bronzo duro e leva di semi apertura

Valvola di fondo con vite interamente in ghisa con corpo in bronzo duro e leva di semi apertura
Cast iron screw type foot valve with half opening lever and gunmetal body manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TV-43-50A

Codice componente
TV-43-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

225.41 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Lato controllo, tipi di collegamento Rc Filettatura tubo nominale lato di controllo 2B(50A)
Profilo leva Leva Altezza h(mm) 165 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Modello Valvola di fondo a vite Dimensione E(mm) 148 Materiale sede e corpo valvola EN CC491K Equiv.
Materiale filtro a rete EN-JL 1030 Equiv.

Si trova sulla pagina di Valvola di fondo con vite interamente in ghisa con corpo in bronzo duro e leva di semi apertura, il codice articolo è il seguente: TV-43-50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TV-43-50A.

Supporto tecnico