Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo | Giunto dritto | Direzione di controllo | Misurazione - Uscita |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Attacco a innesto rapido sui due lati | Materiale corpo principale | PBT | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Materiale filettatura | Ottone | Con manopola | Standard | Con controdado | Tipo zigrinato |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.2::1.0 | Fluidi applicabili | Aria |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro nominale del tubo D
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali