Contattore con mini bullone, con finecorsa, tipo (STM) (Codici componente - Download CAD)

Contattore con mini bullone, con finecorsa, tipo (STM)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A mini switch of ø8×8 mm, that is small in size, having quench stopper.
· Suitable for confined spaces
· Miniaturization of equipment and appliance which is cost-effective
· For straight and deflected angle
· The movable part will move frictionless on the flat spring and hence galling of the movable parts does not occur.
· The waterproof type (IP67) is not only for the movable part, but the surface of the stopper and the interior of the rubber boot is also dust proof.
· The standard size of the mounted parts is so accurate that replacement is very easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STM11A-L
STM13A-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Profilo corpo principale Ambiente Materiale contatto Corsa
(mm)
Diametro esterno cilindrico
(mm)
Filettatura nominale (M) Punto di funzionamento
(mm)
Forza di contatto
(N)
Diametro punta Struttura di protezione LED Cavo Diametro esterno flangia
(mm)
Dettagli specifici

43.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsaCilindricoAntigocciolamento[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)0.58-0.250.8-IP44inclusofilo singolo-Contatto lineare

45.35 €

1 5 giorni 10Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsaCilindrico / FlangiaAntigocciolamento[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)0.58-0.250.8-IP44inclusofilo singolo10Contatto lineare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo punta 00003: ad ago Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.) Punto di contatto Tipo di contatto NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Ripetibilità 0.01mm Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000
Carico statico ammesso(N) 3000 Energia di resistenza agli impatti(J) 0.2

Supporto tecnico